MNS iS 低压开关柜系统采用电力和控制电缆室隔离的设计,便于工作人员安全操作,抽出式抽屉配备能够测量电流、电压和一次插温度的智能传感器。控制和保护部件安装在控制电缆小室,实现一二次线路物理隔离,同时它还连接至数据集中器,该数据集中器收集开关柜和启动器/馈电器回路的相关信息,并在正确的时间把相关信息发送至相关工作人员,例如将过程信息实时发送给过程操作人员,将电气信息发送至电气工作人员。此外,电气工作人员还可以通过该系统轻松获取设备的状态监测信息,以便于轻松操作和维护开关柜,真正的实现前瞻性维护,确保设备运行始终处于良好状态。
主要优势
- 出众的人员和设备的安全防护
- 可靠、灵活、可扩展
- 产品维护,方便快捷
- 模块尺寸极其紧凑,占用空间小
- 具备开关柜实时“ 状态监测”功能,便于前瞻性维护
- 提高设备可用性
主要特性
- 标准化电源模块,减少模块和库存数量,同时有效地缩短维护周期(MTTR)
- 灵活的控制模块,支持广泛应用并可轻松配置过程联锁
- 完整控制示意图,简化配置
- 主接触器包含一个高精度分流器,用于测量电流、电压和温度,详细反映系统信息
- 使用通用的以太网浏览器技术呈现通信和用户界面,得以轻松地集成、运营
- 先进电子保护功能,确保电机安全无虞