MNS 3.0 带 M10x 低压开关柜(通过完整型式试验)使用独立的电机保护和控制单元,代替传统的热继电器。
本产品具有广泛的保护和控制功能;灵活的设计应用;丰富的测量信息;内置工业标准通信功能,易于集成至客户的控制系统。
主要优势
- 出色的安全性为操作人员和工厂提供更大保障
- 更简化且功能更多
- 保障工厂的连续运行
- 综合通讯
- 方案标准化并兼顾灵活性
- 快速的故障检测和校正
主要特性
- 作为 MNS3.0 的模块,电机控制、保护、监控、通讯等功能都集合在一个单一的起动单元中
- 单个起动器操作面板可提供监视,控制,报警和参数等功能
- 操作数据,诊断数据和服务数据均通过开放的现场总线向控制系统报告
- 不同规格的 M10x 均采用同一物理尺寸
- 从 0.24-63 A,在 M10x 装置中均可采用同一款综合 CT
- 多种电源可供选择,包括 24 V 直流,110 V 交流和 240 V 交流