为提供更好的解决方案,ABB开发了Deltec® 电缆支撑系统。该系统不但保证了耐候性寿命(即使在-65°C/-85°F环境中 ,同时安装也更加安全、简便。
Deltec® 电缆扎带采用三片式、三种材质的工程设计,是苛刻的户外环境下理想的捆绑解决方案。本系列扎带具备高强度和高刚度的注射式带头、船舶级铜质倒钩和柔软易弯、耐应力及挤压成型的带身。另外,本系列扎带拥有独特的多片式设计,具备独立带头,安装人员可根据具体应用选择和定制不同长度的带身。
Deltec® 系统能够满足苛刻的应用要求,为您提供电缆支撑和管理解决方案:
- 电线杆上的电缆固定与捆扎
- 输送机一侧至漏斗,电机、设备、照明设备的电缆固定
- 大型设备上电缆与线束捆扎
- 固定太阳能面板,或太阳能面板后端布线
- 风机电缆捆扎
- 船坞、码头、浮标中的电缆管理与支撑
- 灌溉系统和农业设备中的软管和电缆捆扎和固定
- 管道电缆支撑系统
- 户外电缆槽中的电缆或光纤捆扎
Deltec系统优势:
出色的耐腐蚀和恶劣环境防护:
- 设计户外使用寿命不低于20年
- 持续使用温度:-65°C至90° C(-85°F至194°F)
- 安装温度范围:-34°C至66°C(-30°F至150°F)
- 最小抗拉强度:250磅(1211N)
- 持续负载:20磅(9.07 kg)
- 不会被啮齿动物和其他害虫啃食
- 锁定装置:船舶级耐腐蚀铜合金
- 带身材质为耐候性乙缩醛,拥有卓越的耐光、耐水分和耐盐分性能
节约项目总成本,确保安全:
- 与金属电缆支撑系统相比无锋利的边缘
- 适用于同轴电缆、光纤及其他所有的通信和供电电缆
- 可使用卷筒灵活调节长度
- 挤压成型,长度可在 10" 至5,000英尺内灵活选择