| 产品编号 | 特性 | 拉紧力 | 切割方式 | 电缆扎带尺寸 |
| | 塑料扎带工具 |
 | ERG50 | 人体工学手持式工具,高度可靠,性能卓越 | 可调节 | 自动 | 2.4 mm - 4.8 mm |
 | ERG120 | 人体工学手持式工具,高度可靠,性能卓越 | 可调节 | 自动 | 4.8 mm - 7.6 mm |
 | ERG50P | 人体工学手持式工具,高度可靠,性能卓越 | 可调节 | 自动 | 2.4 mm - 4.8 mm |
 | WT199 | 半自动MIL专用手持式工具
(MIL编号:MS-90387-1) | 可调节 | 自动 | 2.4 mm - 4.8 mm |
 | WT193A | 牢固结构,适合大规模工业电缆管理应用,例如电缆树装配 | 可调节 | 自动 | 2.4 mm - 4.8 mm |
 | WT1-TB | 基础型拉紧工具,适合维护作业和小批量电缆应用 | 基础值 | 旋转切割 | 2.4 mm - 4.8 mm |
 | WT197 | 半自动MIL专用手持式工具
(MIL编号:MS-90387-2) | 可调节 | 自动 | 4.8 mm - 7.6 mm |
 | WT2-TB | 基础型拉紧工具,适合维护作业和小批量电缆应用 | 基础值 | 旋转切割 | 4.8 mm - 7.6 mm |
 | L300-FR | 结构坚固,经久耐用 | 基础值 | 手动 | 7.6 mm - 9 mm |
 | WT3D | 坚固金属结构,配备塑料握柄,适合拉紧和切割重型电缆扎带 | 基础值 | 旋转切割 | 7.6 mm - 12.7 mm |
 | L-500-EU | 坚固金属结构 | 可调节 | 自动 | 4.7 mm - 13.3 mm |