0
产品和解决方案
行业
服务
关于ABB
Where to buy
联系我们
职业
Select Language
English
français
日本語
中文
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
产品指南
产品指南
低压产品及系统
低压产品及系统
电线电缆管理
电线电缆管理
电缆格兰和配件
电缆格兰和配件
危险区域用电缆格兰
危险区域用电缆格兰
C1系列双压格兰头
C1系列双压格兰头
C1系列Ex d e型双压格兰头
C1系列属于ATEX/IECEx
金属电缆格兰,适用于铠装电缆,提供双压缩配置。
产品特性
双压缩,内部电缆和外部护套
宽电缆夹紧范围
耐腐蚀性好
工作温度范围(正常使用):-40ºC至+100ºC(-40°F至+ 212°F)
IP66 - IP68 防护等级(5巴,30分钟)
产品材料
镀镍黄铜或316L不锈钢
氯丁二烯或硅胶密封
适合搭配以下配置使用
SWA (钢丝铠装)
SWB (钢丝编织)
AWA (铝丝铠装)
STA (钢带铠装)
产品应用
适用于Ex d Ex e和Ex tb应用
气体区1、2和灰尘区21、22
控制盘和接线盒
灯具和外壳
机械制造
伴热
产品认证
EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
-II2GD, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
EN 62444
UL2225 分类和区域
- 1类1区AEx e IIC
UL514B
- 1类2区 ABCD组
RoHS 2011/65/EU
WEEE 2002/96/EC
LVD 2014/35/EU
DNV 船级社认证
元件列表
文档
联系我们
C1 公制
加粗编码是公制(括号内的编码单位是英寸)。
注意
:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。
编码
公制螺纹
最小内径 (mm/in)
最大外径 (mm/in)
A Min
B Min
C Min
W1
W2
W3
EXN03MSC1
M16x1.5
3.0 - 8.5
6.0 - 12.0
16.0
47.5
29.0
22.0
26.0
26.0
0.118 - 0.335
0.236 - 0.472
(0.63)
(1.87)
(1.142)
(0.866)
(1.024
(1.024
EXN03MMC1
M16x1.5
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
16
50
31.5
25
29
29
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.63)
(1.969)
(1.24)
(0.984)
(1.142
(1.142
EXN04MSC1
M20x1.5
3.0 - 8.5
6.0 - 12.0
16
47.5
29
24
26
26
0.118 - 0.335
0.236 - 0.472
(0.63)
(1.87)
(1.142)
(0.945)
(1.024)
(1.024)
EXN04MMC1
M20x1.5
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
16
47
31.5
25
29
29
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.63)
(1.929)
(1.24)
(0.984)
(1.142)
(1.142)
EXN04MLC1
M20x1.5
12.0 - 14.5
16.0 - 20.0
16
52
35
28
30
32
0.472 - 0.571
0.630 - 0.787
(0.63)
(2.047)
(1.378)
(1.102)
(1.181)
(1.26)
EXN05MSC1
M25x1.5
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
18
50.5
31.5
29
29
29
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.709)
(1.988)
(1.24)
(1.142)
(1.142)
(1.142)
EXN05MMC1
M25x1.5
12.0 - 16.0
16.0 - 21.0
18
54.5
37
32
34
34
0.472 - 0.630
0.630 -0.827
(0.709)
(2.146)
(1.457)
(1.26)
(1.339)
(1.339)
EXN05MLC1
M25x1.5
12.0 - 20.0
16.0 - 26.0
18
60.5
44
36
40
40
0.472 - 0.787
0.630 - 1.024
(0.709)
(2.382)
(1.732)
(1.417)
(1.575)
(1.575
EXN06MSC1
M32x1.5
12.0 - 20.0
16.0 - 26.0
18
62
44
40
40
40
0.472 - 0.787
0.630 - 1.024
(0.709
(2.441)
(1.732)
(1.575)
(1.575)
(1.575
EXN06MMC1
M32x1.5
15.0 - 26.0
20.0 - 33.0
18
78.5
57
48
52
52
0.591 - 1.024
0.787 - 1.299
(0.709)
(3.091)
(2.244)
(1.89)
(2.047)
(2.047)
EXN07MSC1
M40x1.5
15.0 - 26.0
20.0 - 33.0
18
78.5
57
48
52
52
0.591 - 1.024
0.787 - 1.299
(0.709)
(3.091)
(2.244)
(1.89)
(2.047)
(2.047)
EXN07MMC1
M40x1.5
20.0 - 32.0
29.0 - 41.0
18
89.5
66
55
60
60
0.787 - 1.260
1.142 - 1.614
(0.709)
(3.524)
(2.598)
(2.165)
(2.362)
(2.362)
EXN08MSC1
M50x1.5
22.0 - 35.0
33.0 - 48.0
18
96.5
82
60
70
75
0.866 - 1.378
1.299 - 1.890
(0.709)
(3.799)
(3.228)
(2.362)
(2.756)
(2.953)
EXN08MMC1
M50x1.5
27.0 - 41.0
36.0 - 52.0
18
100
83
70
70
74
1.063 - 1.614
1.417 - 2.047
(0.709)
(3.937)
(3.268)
(2.756)
(2.756)
(2.913)
EXN09MSC1
M63x1.5
35.0 - 45.0
43.0 - 57.0
20
106
89.5
75
80
80
1.378 - 1.772
1.693 - 2.244
(0.787)
(4.173)
(3.524)
(2.953)
(3.15)
(3.15)
EXN09MMC1
M63x1.5
40.0 - 52.0
47.0 - 60.0
20
108
94
85
85
85
1.575 - 2.047
1.850 - 2.362
(0.787)
(4.252)
(3.701)
(3.346)
(3.346)
(3.346)
EXN10MSC1
M75x1.5
40.0 - 52.0
47.0 - 60.0
20
107
94
85
85
85
1.575 - 2.047
1.850 - 2.362
(0.787)
(4.252)
(3.701)
(3.346)
(3.346)
(3.346)
EXN10MMC1
M75x1.5
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
20
125
110.5
90
95
100
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.787)
(4.921)
(4.35)
(3.543)
(3.74)
(3.937)
EXN11MSC1
M90x1.5
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
20
124
110.5
95
95
100
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.787)
(4.882)
(4.35)
(3.74)
(3.74)
(3.937)
EXN11MMC1
M90x1.5
60.0 - 72.0
63.0 - 80.0
20
154
127
110
115
115
2.362 - 2.835
2.480 - 3.150
(0.787)
(6.063)
(5.0)
(4.331)
(4.528)
(4.528)
EXN12MSC1
M110x2.0
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
20
124
110.5
120
95
100
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.787)
(4.882)
(4.35)
(4.724)
(3.74)
(3.937)
EXN12MMC1
M110x2.0
60.0 - 72.0
63.0 - 80.0
20
154
127
120
115
115
2.362 - 2.835
2.480 - 3.150
(0.787)
(6.063)
(5.0)
(4.724)
(4.528)
(4.528)
C1 NPT
加粗编码是公制(括号内的编码单位是英寸)。
注意
:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。
元件编码
公制螺纹
最小内径(mm/in)
最大外径 (mm/in)
A Min
B Min
C Min
W1
W2
W3
EXN03ASC1
3/8”
3.0 - 8.5
6.0 - 12.0
16.0
47.5
29.0
22.0
26.0
26.
0
0.118 - 0.335
0.236 - 0.472
(0.63)
(1.87)
(1.142)
(0.866)
(1.024)
(1.024)
EXN03AMC1
3/8”
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
16.0
50.0
31.5
25.0
29.0
29.0
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.63)
(1.969)
(1.24)
(0.984)
(1.142)
(1.142)
EXN04ASC1
1/2”
3.0 - 8.5
6.0 - 12.0
16.0
47.5
29.0
24.0
26.0
26.0
0.118 - 0.335
0.236 - 0.472
(0.63)
(1.87)
(1.142)
(0.945)
(1.024)
(1.024)
EXN04AMC1
1/2”
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
16.0
49.0
31.5
25.0
29.0
29.0
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.63)
(1.929)
(1.24)
(0.984)
(1.142)
(1.142)
EXN04ALC1
1/2”
12.0 - 14.5
16.0 - 20.0
16.0
52.0
35.0
28.0
30.0
32.0
0.472 - 0.571
0.630 - 0.787
(0.63)
(2.047
(1.378)
(1.102)
(1.181)
(1.26)
EXN05ASC1
3/4”
6.0 - 12.0
8.5 - 16.0
18.0
50.5
31.5
29.0
29.0
29.0
0.236 - 0.472
0.335 - 0.630
(0.709)
(1.988)
(1.24)
(1.142)
(1.142)
(1.142)
EXN05AMC1
3/4”
12.0 - 16.0
16.0 - 21.0
18.0
54.5
37.0
32.0
34.0
34
0.472 - 0.630
0.630 - 0.827
(0.709)
(2.146)
(1.457)
(1.26)
(1.339)
(1.339)
EXN05ALC1
3/4”
12.0 - 20.0
16.0 - 26.0
18.0
60.5
44.0
36.0
40.0
40.0
0.472 - 0.787
0.630 - 1.024
(0.709)
(2.382)
(1.732)
(1.417)
(1.575)
(1.575)
EXN06ASC1
1”
12.0 - 20.0
16.0 - 26.0
18.0
62.0
44.0
40.0
40.0
40.0
0.472 - 0.787
0.630 - 1.024
(0.709)
(2.441)
(1.732)
(1.575)
(1.575)
(1.575)
EXN06AMC1
1”
20.0 - 32.0
29.0 - 41.0
18.0
89.5
66.0
55.0
60.0
60.0
0.787 - 1.260
1.142 - 1.614
(0.709)
(3.524)
(2.598)
(2.165)
(2.362)
(2.362)
EXN07ASC1
11/4”
22.0 - 35.0
33.0 - 48.0
21.0
96.5
82.0
60.0
70.0
75.0
0.866 - 1.378
1.299 - 1.890
(0.827)
(3.799)
(3.228)
(2.362)
(2.756)
(2.953)
EXN07AMC1
11/4”
27.0 - 41.0
36.0 - 52.0
21.0
100.0
83.0
70.0
70.0
74.0
1.063 - 1.614
1.417 - 2.047
(0.827)
(3.937)
(3.268)
(2.756)
(2.756)
(2.913)
EXN08ASC1
11/2”
35.0 - 45.0
43.0 - 57.0
21.0
106.0
89.5
75.0
80.0
80.0
1.378 - 1.772
1.693 - 2.244
(0.827)
(4.173)
(3.524)
(2.953)
(3.15)
(3.15)
EXN08AMC1
11/2”
40.0 - 52.0
47.0 - 60.0
21.0
108.0
94.0
85.0
85.0
85.0
1.575 - 2.047
1.850 - 2.362
(0.827)
(4.252)
(3.701)
(3.346)
(3.346)
(3.346)
EXN09ASC1
2”
40.0 - 52.0
47.0 - 60.0
21.0
108.0
94.0
85.0
85.0
85.0
1.575 - 2.047
1.850 - 2.362
(0.827)
(4.252)
(3.701)
(3.346)
(3.346)
(3.346)
EXN09AMC1
2”
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
21.0
125.0
110.5
90.0
95.0
100.0
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.827)
(4.921)
(4.35)
(3.543)
(3.74)
(3.937)
EXN10ASC1
21/2”
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
21.0
124.0
110.5
95.0
95.0
100.0
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.827)
(4.882)
(4.35)
(3.74)
(3.74)
(3.937)
EXN10AMC1
21/2”
60.0 - 72.0
63.0 - 80.0
21.0
154.0
127.0
110.0
115.0
115.0
2.362 - 2.835
2.480 - 3.150
(0.827)
(6.063)
(5.000)
(4.331)
(4.528)
(4.528)
EXN11ASC1
3”
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
21.0
124.0
110.5
120.0
95.0
100.0
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.827)
(4.882)
(4.350)
(4.724)
(3.74)
(3.937)
EXN11AMC1
3”
60.0 - 72.0
63.0 - 80.0
21.0
154.0
127.0
120.0
115.0
115.0
2.362 - 2.835
2.480 - 3.150
(0.8)
(6.1)
(5.0)
(4.7)
(4.5)
(4.528)
EXN12ASC1
31/2”
45.0 - 60.0
54.0 - 70.0
21.0
124.0
110.5
120.0
95
100.0
1.772 - 2.362
2.126 - 2.756
(0.787)
(4.882)
(4.35)
(4.724)
(3.74)
(3.937)
EXN12AMC1
31/2”
60.0 - 72.0
63.0 - 80.0
21.0
154.0
127.0
120.0
115.0
115.0
2.362 - 2.835
2.480 - 3.150
(0.787)
(6.063)
(5.0)
(4.724)
(4.528)
(4.528)
C1 系列数据表
电缆格兰产品样本
ATEX 认证
CNEx 认证(中国)
IECEx 认证
TC-RU 认证(俄罗斯联邦
)
DNV 认证(船级社)
联系我们
在线查询,我们将主动联系您
联系我们
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English