C5系列防爆电缆格兰

C5系列Ex d e铠装化合物隔绝式防爆电缆格兰,金属材质,获得ATEX/IECEx认证,适用于铠装电缆,提供适合Ex e和Ex d应用的化合物隔绝式密封。



产品特性

  • 采用化合物隔绝式内密封和外部压力密封
  • 宽电缆夹紧范围
  • 耐腐蚀性好
  • 安全工作温度范围:-60到+100°C(-76到+212°F)
  • IP66 防护等级 

产品材质

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 氯丁二烯或硅胶密封

适用的电缆类型

  • SWA (钢丝铠装)
  • SWB (钢丝编织)
  • AWA (铝线铠装)
  • STA (钢带铠装)

产品应用

  • 适用于Ex d Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 控制盘和接线盒
  • 灯具和外壳
  • 配电
  • 机械制造
     
C5 series

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • UL514B
  • UL2225 分类和区域
  • DNV 船级社认证
     

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex DNV

元件编码
文档
联系我们

公制螺纹

元件编码 公制螺纹 线径范围(mm) (min-max) 标称尺寸 (mm)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04MC5 M20 8.5 - 16.0 70.0 16.0 33.0 16.5 14.0 30.0 30.0 29.0
EXN05MC5 M25 16.0 - 21.0 72.1 16.0 37.0 21.5 15.5 34.0 34.0 34.0
EXN06MC5 M32 16.0 - 26.0 76.0 16.0 45.0 26.5 25.6 42.0 42.0 40.0
EXN07MC5 M40 29.0 - 41.0 83.4 16.0 66.0 41.5 33.0 50.0 60.0 60.0
EXN08MC5 M50 33.0 - 48.0 96.6 16.0 77.0 48.5 43.0 60.0 70.0 75.0
EXN09MC5 M63 36.0 - 52.0 109.5 16.0 77.0 52.5 52.0 70.0 70.0 74.0


NPT 螺纹

元件编码 NPT
螺纹
线径范围(in) (min-max) 标称尺寸 (in)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04AC5 1/2” 0.334 - 0.629 2.755 0.826 1.299 0.649 0.551 1.181 1.181 1.181
EXN05AC5 3/4” 0.629 - 0.826 2.838 0.826 1.456 0.846 0.610 1.338 1.338 1.338
EXN06AC5 1” 0.629 - 1.023 2.992 1.023 1.771 1.043 1.007 1.653 1.653 1.574
EXN07AC5 1 1/4” 1.141 - 1.614 3.283 1.102 2.598 1.633 1.299 1.968 2.362 2.362
EXN08AC5 1 1/2” 1.299 - 1.889 3.803 1.102 3.031 1.909 1.692 2.362 2.755 2.952
EXN09AC5 2” 1.417 - 2.047 4.311 1.102 3.031 2.066 2.047 2.755 2.755 2.913

C5 DIAGRAM
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language