ISR系列电缆接头

工业应力消除式接头。

用于普通和危险场所的增安型电缆接头,满足100%的IEC拔出力要求。

产品特性 

  • 大拔出力
  • 坚固的金属结构
  • 宽接口密封
  • 宽夹紧范围
  • 结构紧凑
  • 安全工作温度范围: -50ºC 至 +110ºC (-58°F 至 +230°F)
  • IP66 防护等级
  • Type 4X - 侵入保护

产品材料

  • 无铜铝(316L不锈钢选件)
  • 硅胶密封套管
  • 玻璃纤维填充尼龙和TPE手柄

适合搭配以下配置使用

  • 便携式电缆
  • 桥架电缆
  • 非铠装电缆

产品应用

  • 危险和工业场所
    - 属于一类2区和二类1区的场所
    - Ex e 和 Ex ta 区
  • 极端温度环境
  • 物理要求严格的应用
kopex-ex-cable-gland-isr

产品认证

  • RoHS (危害性物质限制指令) 2011/65/EU将2015/863号修正纳入附件二
  • ATEX (爆炸性环境设备指令) 2014/34/EU
  • CSA C22.2/IEC/EN 60079-0, 60079-7, 60079-31
    - II 1D 2G
    - Ex e IIC Gb
    - Ex ta IIIC Da
  • UL2225
    - 一类1区AEx e IIC区20 AEx ta
  • CSA C22.2-25
    - 一类2区的ABCD组,二类1区的EFG组,三类1区
  • UL514B /CSA C22.2-18.3
    - 潮湿和干燥场所

Asset 5
元件列表
文档
联系我们

ISR 公制

加粗数字为公制,括号内的数字单位为英寸。

注意: 必须按照适用国家和地方的电气规范安装产品。
元件编码 螺纹 线径范围 标称尺寸
(公制) 最小 最大 A B C W1 W2
ISRM20-13 M20x1.5 8.25 13.34 16.00 41.91 34.29 31.75 31.75
(0.325) (0.525) (0.630) (1.650) (1.350) (1.250) (1.250)
ISRM20-15 M20x1.5 10.79 15.00 16.00 42.75 38.10 34.93 34.93
(0.425) (0.591) (0.630) (1.683) (1.500) (1.375) (1.375)
ISRM25-15 M25x1.5 10.79 15.75 18.00 42.75 41.28 38.10 38.10
(0.425) (0.620) (0.709) (1.683) (1.625) (1.500) (1.500)
ISRM25-20 M25x1.5 14.86 20.07 18.00 45.47 43.18 40.49 40.49
(0.585) (0.790) (0.709) (1.790) (1.700) (1.594) (1.594)
ISRM32-26 M32x1.5 19.94 26.04 18.00 46.18 48.26 44.45 44.45
(0.785) (1.025) (0.709) (1.818) (1.900) (1.750) (1.750)
ISRM40-31 M40x1.5 25.02 30.86 18.00 50.62 58.93 55.63 55.63
(0.985) (1.215) (0.709) (1.993) (2.320) (2.190) (2.190)
ISRM40-35 M40x1.5 30.10 34.80 18.00 48.72 58.93 55.63 55.63
(1.185) (1.370) (0.709) (1.918) (2.320) (2.190) (2.190)
ISRM50-39 M50x1.5 33.91 39.37 18.00 49.40 65.53 60.33 60.33
(1.335) (1.550) (0.709) (1.945) (2.580) (2.375) (2.375)
ISRM63-45 M63x1.5 38.73 45.34 20.00 51.23 81.28 76.20 72.85
(1.525) (1.785) (0.787) (2.017) (3.200) (3.000) (2.868)
ISRM63-52 M63x1.5 44.58 52.20 20.00 51.05 81.28 76.20 76.20
(1.755) (2.055) (0.787) (2.010) (3.200) (3.000) (3.000)


ISR NPT

加粗数字为公制,括号内的数字单位为英寸。

注意: 必须按照适用国家和地方的电气规范安装产品。
元件编码 螺纹 (NPT) 线径范围 标称尺寸
最小 最大 A B C W1 W2
ISR050-053 1/2" 8.26 13.34 15.75 41.91 34.29 31.75 31.75
(0.325) (0.525) (0.620) (1.650) (1.350) (1.250) (1.250)
ISR050-062 1/2" 10.80 15.75 15.75 42.75 38.10 34.93 34.93
(0.425) (0.620) (0.620) (1.683) (1.500) (1.375) (1.375)
ISR075-062 3/4" 10.80 15.75 16.00 42.75 41.28 38.10 38.10
(0.425) (0.620) (0.630) (1.683) (1.625) (1.500) (1.500)
ISR075-082 3/4" 14.86 20.70 16.00 45.47 43.18 40.49 40.49
(0.585) (0.815) (0.630) (1.790) (1.700) (1.594) (1.594)
ISR100-102 1" 19.94 26.04 19.94 46.18 48.26 44.70 44.70
(0.785) (1.025) (0.785) (1.818) (1.900) (1.760) (1.760)
ISR125-122 1-1/4" 25.02 30.86 20.57 50.62 58.93 55.63 55.63
(0.985) (1.215) (0.810) (1.993) (2.320) (2.190) (2.190)
ISR125-137 1-1/4" 30.10 34.80 20.57 48.72 58.93 55.63 55.63
(1.185) (1.370) (0.810) (1.918) (2.320) (2.190) (2.190)
ISR150-156 1-1/2" 33.91 39.37 20.96 49.40 65.53 60.33 60.33
(1.335) (1.550) (0.825) (1.945) (2.580) (2.375) (2.375)
ISR200-179 2" 38.74 45.34 21.84 51.23 76.50 72.85 72.85
(1.525) (1.785) (0.860) (2.017) (3.012) (2.868) (2.868)
ISR200-206 2" 44.58 52.20 21.84 51.05 81.28 76.20 76.20
(1.755) (2.055) (0.860) (2.010) (3.200) (3.000) (3.000)

ISR DIAGRAM
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language