铁路机车及自动化行业解决方案

电缆格兰,ABB


ABB电缆格兰以其精密结构设计和优秀的密封性,可实现机柜、电机、控制器、或重载连接器等设备的高IP等级防护要求和电缆抗拉要求,防止水和粉尘进入各类设备,延长系统使用寿命,减少停机时间。ABB电缆格兰产品品类丰富,可与ABB全球电缆保护产品系列通用,共筑优势。

ABB电缆格兰能够品应对潮湿或干燥环境、室内或室外以及腐蚀性工作环境, 满可足用户各类需求,为用户提供优秀的电缆保护解决方案。

主要优势

  • 多种规格满足客户不同电缆锁线要求。产品体积小,易于安装。使用寿命长,满足EN45545铁路行业要求。


主要特性
产品符合标准

  • EN45545
  • Rohs
  • 盐雾腐蚀 IEC 60068-2-11:2021
  • CE
  • UL94 V2
电缆格兰,ABB
样本
电缆格兰 铁路机车及自动化行业解决方案


相关产品



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language