Megamax F1和Megamax F2断路器的新型直接替换改装套件
ABB提供开放式新型Emax断路器
ABB可以为Megamax F1和F2、3极和4极断路器提供新型开放式(高达690Vac)、抽出式Emax断路器直接替换改装套件,将故障停机时间和安装时间尽可能降低。
采用新型套件,用户无需拆卸Megamax空气断路器的固定部件。
用户只需要检查断路器完整性及其运行状况(辅助触点磨损以及触点清洁度等)。
ABB套件包含新型Emax断路器的特定活动部件,用户直接替换Megamax断路器的活动部件。
活动部件包括:
- 新型抽出式装置,可以使用Megamax断路器推入/抽出拉杆复制推入/抽出位置以及Megamax断路器的按钮位置。
- Megamax标准滑动插头触点,连接至Megamax固定部件的插座触点;提供所有接线,因此客户可以使用新型Emax断路器的活动部件轻松替换Megamax断路器的活动部件。
- 新型断路器包括适用于安装在固定部件上的Megamax 标准O/C AUX触点的活动拉杆。
提供用于新型门法兰的金属板以及易于阅读的操作说明。
特殊新型Emax活动部件具有如下默认配置:
- 特殊新型 Emax断路器活动部件
- 标准Megamax滑动触头(左和右)及配线
- 抽出拉杆
- 门法兰
- 专用线圈支架
- 断路器脱扣机械信号装置
- 防插入保护锁
- 提升装置
- 适用于Megamax空气断路器的新型Emax断路器电子和机械附件
适用于Megamax空气断路器的新型Emax断路器电子和机械附件:
| YC(合闸脱扣器) |
Emax标准YC |
| YU(欠压脱扣器) |
Emax标准YU |
| D(YU电子延时—配电盘内置) |
拆除Megamax部件并添加一个Emax标准部件 |
M(弹簧储能电机)
|
Emax标准弹簧储能电机 |
| AUX储能弹簧(S33M) |
Emax标准 |
| AUX 断路器脱扣器 - S51 |
Emax标准转换触点 |
| AUX断路器连接/绝缘位置- S75S-S75I |
已包括在滑动触点内(标配) |
| AUX YU(激励YU)
|
Emax标准转
|
电子TU重置
|
不适用 |
PR1/A(电流计模块)
|
仅适用于PR122/3 |
| PR1/C(控制模块)
|
不适用 |
PR1/D(综合对话框模块)
|
不适用
|
Q1…Q25(AUX打开/闭合触点)
|
使用固定部件上安装的Megamax部件
|
| SD设备
|
不适用
|
TV 051(电压互感器)
|
不适用,使用内置PR120/V模块
|
Megamax 断路器挂锁装置
|
使用Megamax部件 |
断路器外部中性线电流互感器(开关柜内置)
|
拆除Megamax部件并添加一个Emax标准部件
|
钥匙锁,处于打开位置
|
Emax标准
|
挂锁,处于打开位置
|
Emax标准
|
机械操作计数器
|
Emax标准
|
IP54门保护
|
Emax标准
|
| O/C按钮透明防护罩
|
Emax标准
|
| SOR测试单元
|
Emax标准
|
注意:以下Emax断路器附件和Emax直接替换套件不兼容:
- 内部和外部O/C AUX
- 远程脱扣重置
- ATS
- 单级环形线圈
- 锁定/测试/抽出位置
- 门机械锁
- 保护锁
- Emax断路器提升装置
- Emax固定部件所有附件
- PR120/K
- PR120D-M
- EP010
- HMI030
ABB建议使用专用配置工具查找正确的订购代码,满足已安装Megamax断路器的所有要求,
参见链接(链接)