Emax

Emax系列空气断路器可分为6种型号:X1、E1、E2、E3、E4和E6,其框架电流可达6300 A。
E1 - E6 产品,无论固定式还是抽出式,高度和深度均相同,可装配在紧凑型开关柜中。

主要优势

  • 有多种方式可以确保安全性,如柜门关闭时摇出、对外防护等级达IP54、各种不同安全锁和双重绝缘。
  • 创新性的极柱结构设计,既能确保相线间以及相线与中性线之间完全绝缘,而且可以查看灭弧室和主触头的状态。
  • 强大的产品性能。现在E1的框架电流可以达到1600A;E3的性能更加强大,可以达到V级。

主要特点

  • 新一代保护脱扣器配有先进的电子元器件,可以度身定制不同的控制和保护方案。
  • 新型脱扣器功能繁多、使用简便,而且具有重要创新,如配有崭新、直观的操作界面,用户只需简单按下几次按键,便完全可以操控整个系统。
  • 此外还具有新的保护功能和报警功能,而且可以通过蓝牙技术连接到手提电脑/笔记本电脑。
  • 凭借为新型Emax断路器研发制造的标准附件系统,工作变得更加简单、方便、安全、快捷。

想了解更多产品和服务信息?



适用于各行业的产品系列



了解更多



产品及文档一览

相关产品

网上商城

Select region / language