用于Terasaki AT断路器的ABB 新型Emax断路器Hard Bus Retrofill改装套件

ABB宣布开始为全球用户提供新型Hard Bus Retrofill改装套件。

客户可以轻松使用先进的新型Emax断路器来替换Terasaki AT系列空气断路器,提升应用性能。

新型改装套件由ABB精心设计和制造,可以大幅缩短故障时间和安装时间。

适用于Terasaki AT系列空气断路器的新型Emax断路器Hard Bus Retrofill改装套件:

  • 1250 A、1600 A 以及 2500 A
  • 仅3极
  • 水平或垂直后端接线端子

该套件包括新型Emax断路器固定部件,并配备了一个具有Terasaki断路器相同固定孔的专用面板。

无需钻孔,实现轻松安装。HARD BUS Retrofill改装套件订购代码如下:

订购代码 Terasaki aT断路器 新型Emax断路器(1)
 1SDA079990R1  AT 1250A 3p HR  E2N 3p W HR
 1SDA079991R1  AT 1250A 3p VR  E2N 3p W VR
 1SDA079992R1  AT 1600A 3p HR  E2N 3p W HR
 1SDA079993R1  AT 1600A 3p VR  E2N 3p W VR
 1SDA079994R1  AT 2500A 3p HR  E3N 3p W HR
 1SDA079995R1  AT 2500A 3p VR  E3N 3p W VR

(1) 包含固定部件
HB_Retrofill_Terasaki

了解更多

Select region / language