安装和调试

由ABB认证专家进行现场指导安装和调试


由ABB认证专家进行的现场安装和调试,保证设备自首次启动开始至生命周期结束为止,始终实现高可靠性和优良性能。

正确的安装和调试有助于设备实现运行的较高的可靠性,因此,为了确保设备顺利启动,请严格遵守ABB安装和调试规程。ABB认证服务工程师为低压开关柜和产品提供专业的现场安装及冷热调试指导,确保客户安全、正确地安装和运行开关柜。

安装监管服务包括:

  • 基座对齐检查
  • 开关柜放置检查
  • 输电段连接检查
  • (如主母排和开关柜连接)

安装监督服务包括:

  • 进出电缆连接检查
  • 开关柜接地检查
  • 绝缘等级测试
  • 内部接线检查
  • 内部串行通信分析检查
  • 辅助供电检查

调试

  • 断路器、电机起动器、电机控制器参数设定
  • 断路器、电机起动器、电机控制器运行
  • DCS和SCADA串行通讯分析,包括电缆路径的固定和通信检查。

系统分析和优化措施,进一步提升设备性能

  • 应用检查
  • 配置检查
  • 电机保护检查
  • 通信检查
  • 入侵防护设置检查


采用ABB低压系统服务管理开关柜的运行和调试,具有以下优势:

  • 从运行起便实现开关柜的可靠运行
  • 降低意外断电风险
  • 加速生产启动
  • 优化生命周期性能

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents