INSUM 1系统升级

将您的INSUM系统升级至智能系统

几十年来,ABB一直是低压开关柜的领先制造商,专注于人员安全和设备可靠性。

ABB低压系统一直是智能开关柜系统解决方案的先驱,INSUM1系统已成功安装在世界的各个角落。随着INSUM1系统升级,ABB低压系统服务为客户提供全面解决方案,确保MNS系统继续保持现有性能,甚至有所超越。

INSUM1系统升级是一项具有极高性价比的解决方案,能够延长开关柜使用寿命,提升开关柜质量,保障工厂和工作人员安全。MNS INSUM1升级的安装和调试成本几乎可以忽略不计:

  • 无需停工
  • 无需更换电缆或重新布线,缩短安装时间,并消除了安装过程中可能出现的故障
  • 所有MNS模块均配备了ABB全新智能部件;开关柜模块可以预先组装,然后在现场替换,几乎是即插即用
  • 更换电力和电气触点以及通信电缆

INSUM1系统升级无需更换开关柜面板、汇流条、隔板等,客户的投资几乎不会受到影响。升级后的MNS模块采用了全新的ABB智能技术和串行通信技术,有效延长了使用寿命。

INSUM 1系统升级包括:

Insum 2

想了解更多产品和服务信息?

Select region / language