Greitojo įkrovimo stotelė Terra

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

ABB Terra DC greitojo įkrovimo stotelės yra skirtos greitam ir patogiam visų modelių, įskaitant ir tuos, kuriuose yra aukštos įtampos akumuliatoriai (pvz. sportiniai elektromobiliai), įkrovimui. Kompaktiškos Terra stotelės puikiai tinka viešose erdvėse ar transporto priemonių parkuose. Jų modulinė sistema leidžia padidinti įkrovos galią iki 180 kW, ir vienu metu aptarnauti iki trijų elektra varomų transporto priemonių.

DC greitojo įkrovimo stotelių Terra grupėje yra stotelės nuo Terra 24 iki Terra 184 (nuo 20 iki 180 kW). Viena iš jų - Terra 54 yra viena populiariausia Europoje ir Šiaurės Amerikoje 50 kW įkrovos stotelė.

Privalumai

        abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Užima nedaug vietos

  • Terra DC greitojo įkrovimo stotelės kompaktiškumas ir jos "viskas-viename" privalumas leidžia ją įrengti ten, kur yra ribota erdvė: stovėjimo aikštelėse, transporto autoparkuose ir pan.
  • Lyginant su kitais didelės galios įkrovimo sprendimais, šios stotelės įrengimo kaštai yra ženkliai mažesni, nes jai nereikia atskiro elektros energijos paskirstymo skydo.
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maksimali grąža

  • Palaiko visus rinkoje esančius EA įkrovimo standartus ir baterijų įtampas
  • Vienu metu gali krauti iki trijų elektromobilių (2 greita įkrova ir 1 AC/lėta įkrova CE modeliams)
  • Daug papildomų galimybių: atsiskaitymo banko kortelėmis terminalas, kabelio valdymo sistema, pagal poreikius pritaikomas ekranas ar reklama ant viso stotelės korpuso.
           webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

Paruošta ateičiai

  • Paruošta įkrauti bet kurio EA bateriją - įtampa iki 920 VDC
  • Paruošta ateities verslo poreikiams - lengvai galima padidinti galią iki 180 kW.

Greitoji įkrova virš 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Mieste

Terra stotelės greitai 

"pripildo" papildomiems 100 km greičiau

nei per 25 minutes (Terra 54) arba

per 15 minučių (Terra 94).

 

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Prekybos centruose

Terra 124 ir Terra 184 įkrovimo stotelės

gali pilnai įkrauti du elektromobilius

vienu metu, kol pietaujate ar apsipirkinėjate;

plius trečias EA per AC jungtį (CE modeliai).

 

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Degalinėse

Didesnės galios Terra įkrovos stotelės

gali įkrauti papildomiems 100 km per

greičiau nei 8 minutes* ir greitai įkrauti du EA

tuo pačiu metu.

 

* faktinis įkrovos greitis priklauso nuo elektromobilio modelio ir įkrovos sąlygų.

Papildoma informacija

Kitos naudingos nuorodos

Loading documents
Select region / language