Niessen mehānismi

Sky.Ambiente2

Mēs lepojamies, ka Niessen jau vairāk nekā 40 gadus piedāvā to pašu luksusa sērijas mehānismu koncepciju. Tas ir iespējams tikai pateicoties to cilvēku uzticībai, kuri tos izmanto un to cilvēku uzticībai, kuri tos uzstāda. Šī uzticība ir iegūta, pateicoties izcilajai kvalitātei, drošībai, vieglai uzstādīšanai un nepārtrauktai stila līderpozīcijai.

Explode_Sky_Interruptor
Gaismas slēdža konstrukcija

Funkcijas:

- 250 V ~
- 10 AX / 16 AX
- IP21
- EK atbilstības deklarācija:
- Zemsprieguma direktīva 2006/95/EC
- Eiropas RoHS direktīva 2011/65/EU
- IEC 60669-1
- UNE-EN 60669-1
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Aenor produktu sertifikācija atbilst:
- UNE-EN 60669-1
- UNE-EN 60669-1/A1
- UNE-EN 60669-1/A2

Explode_Sky_Enchufe
Kontaktligzdas konstrukcija

Funkcijas:

- 250 V ~
- 16 A
- IP21
- EK atbilstības deklarācija, kas atbilst:
- Eiropas RoHS direktīvai 2011/65/EU
- IEC 60884-1
- UNE-EN 20315
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Aenor produktu sertifikācijas atbilst:
- UNE 20315-1-1
- UNE 20315-1-2
- UNE-EN 60669-1/A2

Select region / language