AK600

Gudra vieta jūsu elektroinstalācijām

simon

AK600 sērija piedāvā jaunas pielietojuma un dizaina iespējas. Produktu klāstā ir 2 veidu korpusi - standarta versija DIN sliedēm un multivides versija Wi-Fi maršrutētājiem. Galvenokārt paredzēts izmantošanai dzīvojamās un nelielās komerciālās ēkās.

Pateicoties pielāgošanas iespējām, sadalni var izmantot kā pievilcīgu dizaina elementu. Gan pie sienas (AK600), gan zem apmetuma (UK600) montējamiem sadales skapjiem var izmantot vienus un tos pašus piederumus, lai samazinātu izmaksas.

9PAA00000142996_1600x1072

ABB tirdzniecības partneri

ABB produktu tirdzniecības vietas

Galvenās priekšrocības

Galvenās priekšrocības

  • Ātrāka un vienkāršāka uzstādīšana, īdz pat 130% vairāk vietas vadiem
  • Atvieglota elektroinstalācija ar iebīdāmiem vadu turētājiem
  • "Quick terminals" ātrākai uzstādīšanai
  • Mūsdienīgi multivides risinājumi
  • Vairākas durvju variācijas un dizaina uzlīmes 

Saistītie produkti

Produkti un dokumentācija

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language