M300 P automātslēdzis pret īsslēgumu

Atklājiet jaunu veiktspējas, efektivitātes un drošības līmeni

Atklājiet jaunu veiktspējas, efektivitātes un drošības līmeni ar M300 P miniatūro automātslēdzi. Pilnībā saderīgs ar esošajiem ABB System pro M compact® aksesuāriwm, M300 P nodrošina uzticamu īssavienojumu aizsardzību industriālajā sektorā, komercēkās, datu centros un e-mobilitātes instalācijās, samazinot dīkstāves laiku un nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību.

Turklāt jaunās paaudzes M300 P piedāvā jaunas funkcijas, piemēram, papildus indikācijas "karodziņš", kas norāda uz automātslēdža nostrādi (TPI), dubultais DIN sliedes stiprinājums un QR kods ātrai piekļuvei dokumentācijai, sertifikātiem un tehniskajiem datiem.
Jaunais M300 P atbalsta tikai īsslēguma aizsardzību. Atsevišķu termiskās pārslodzes aizsardzības elementu var pievienot atsevišķi.

Main benefits

Main features

  • 25kA breaking capacity
  • 1, 2, 3, 4 pole variants  
  • D – Characteristic (magnetic only)
  • 0,5 … 63A
  • High breaking capacity (25 kA)
  • High impulse voltage rating (6kV)
  • Increase voltage level (240/415V AC)
  • Low energy consumption
  • Full accessory portfolio available

Products & Documentation

Products
Documentation
Loading documents
Select region / language