Terra AC, stiprināma pie sienas

Atbilstīb IEC standartiem

Pie sienas stiprināmajai Terra AC ir vislabākā cenas un kvalitātes attiecība starp elektrouzlāžu stacijām tirgū. Izcila kvalitāte - tas, ko sagaida no pasaules līdera. 

Priekšrocības

  • Kompakts dizains ļauj ietaupīt vietu
  • Ātra uzstādīšana
  • Gudrā funkcija optimālai uzlādei 
  • Iespēja atjaunināt iestatījumus attālināti
  • Plaša savienošanas iespēja 
  • Iebūvēts enerģijas skaitītājs slodzes pārvaldībai

Galvenie raksturlielumi

  • Savienojumi ar IEC standartiem
  • Viena fāze līdz pat 7.4 kW / 32 A
  • Trīs fāzes līdz 22 kW / 32 A
  • Aizsardzība IP54, IK10
  • Savienojuma veids 2, ligzda ar aizvaru vai bez tā
  • Integrēta pārslodzes, pārsprieguma un zemēšanas bojājumu aizsardzība

Highlights

Produktu dokumentācija

Select region / language