Technické laboratoře ABB EPDS Brno

Oddělení technické laboratoře hraje důležitou roli v organizační struktuře distribučních řešení elektrotechnických produktů společnosti ABB Brno, protože všechny produkty ABB jsou od samého počátku vystaveny přísným testům, které zde probíhají.
Vysoká úroveň vybavení spolu s kreativním technickým přístupem zkušeného laboratorního personálu poskytuje záruku vysoké metrologické přesnosti všech měření, která jsou zde prováděna, včetně periodických zkoušek elektrických zařízení a rozvaděčů.
Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pod výrobním číslem 852/2015 a Technická laboratoř ABB EPDS Brno získala akreditaci č. L1693.

Dielektrické zkoušky
• Generátor impulsů firmy HIGHVOLT Prueftechnik GmbH Německo
• Vyhodnocovací SW od Dr.Strauss
• Transformátor vysokého napětí pro výkonové zkoušky
• AC testy do 350kV / 60kVA 50Hz
• Testy impulzů osvětlení (1,2 / 50 plné nebo nasekané impulsy) do 380kV / 20kJ
• Testy spínacích impulsů (250/2500) 280kV / 20kJ
• Zkoušky podle norem IEC, GOST

Částečné zkoušky vybití
• Speciální stíněná místnost
• Napájení od firmy HIGHVOLT Prueftechnik GmbH Německo
• Diagnostický SW od společnosti LDIC Lemke Diagnostic GmbH Germany
• AC testy do 100kV / 10kVA 40-225Hz
• Částečné zkoušky vybití do 100kV / 10kVA
 - 50Hz - šum pozadí menší než 0,4pC
 - 40 - 225Hz - šum pozadí menší než 3,5pC
• DC testy do 135kV / 26mA

Testy přístrojového transformátoru
• Zařízení firmy ZERA GmbH Germany
• Univerzální měřicí systém
• Přístrojové transformátory proudu a napětí
• Snímače proudu a napětí (elektronické přístrojové transformátory)
• Přesnost měření proudových transformátorů a senzorů do 4000A (primární proud)
• Přesnost měření napěťových transformátorů a senzorů do 50kV (primární napětí)
• Zkoušky nárůstu napětí přístrojových transformátorů a senzorů do 100kV / 10kVA

Zkoušky teploty
• Zkušební místnost podle standardních požadavků
• Možnost dvou testů paralelně
• 120 měřicích bodů
• 3-fázové teplotní zkoušky až 3x5000A / 3x9 V 50Hz
• Jednofázová teplotní zkouška až do 3000A 40-230Hz nebo 5000A 50Hz

Klimatická komora
Klimatická komora od Vötsch Industrietechnik, Německo
• Nevyhnutelné pro testování elektronických přístrojových transformátorů
• Testování nového materiálu pro rozvojové projekty
• Rozsah teplot -70 ° C + 150 ° C
• Rozsah vlhkosti 10% - 98%
• Možnost provedení klimatických zkoušek pod proudem do 1500A nebo napětí do 12kV

 

 

Hledáte další informace? 
Kontaktujte svůj lokální prodejní tým zde.











Select region / language