Bezpečnostní řešení rozvodny

Zajištění bezpečnosti personálu a aktivace elektrifikace

Elektrický obloukový blesk je v rozváděči extrémně nebezpečnou a nežádoucí událostí, protože důsledkem jsou teploty vyšší než 20 000 ° C a prudké přetlakové vlny. Proto detekce a izolace systému, aby se zabránilo takové katastrofické události, je nejvyšší prioritou. ABB nabízí odstupňovanou škálu řešení, která jsou buď vyhrazená, nebo v kombinaci s ochrannými systémy.

V některých kombinacích se pro dodání řešení s výhodou používá komunikační profil IEC 61850 GOOSE.

Výběr níže uvedených variant řešení může být proveden v souladu s požadavky systému zákazníka na izolaci systému, po detekci arc flash.

  1. Kombinace detekce UFES-QRU a REA nebo TVOC2 a vypnutí <4 ms pro systémy MV a LV. Jedná se o „analogové“ řešení
  2. Kombinace ochranných relé REA 101 a Relion, detekce a vypnutí 55 - 80 ms včetně doby provozu jističe. Jedná se o kombinované analogové a digitální řešení.
  3. Centralizovaná ochrana pomocí SSC600 a SMU615, detekce a vypnutí 60 - 80 ms včetně doby jističe. Jedná se o kompletní digitální řešení.
  4. Kombinace TVOC-2 a Emax2 s Ekip 2, detekce a vypnutí <70ms

Rozsah

  • Snímání světla a nadproudu
  • Vydání příkazu k vypnutí

Klíčové výhody

  • Vyžaduje se na všech úrovních napětí, aby byla zajištěna bezpečnost personálu a zařízení
  • Pro zajištění lepší dostupnosti systému
  • Zajistit ochranu investic do rozvodny
Digital_substation_959x748

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Dále nabízíme

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language