Konstrukce rozváděčů ZX2 AirPlus je založena na existujícím portfoliu ZX2 a nabízí koncovým uživatelům ekologickou alternativu, která je šetrná ke klimatu - zachovává stejnou známou stopu, bezpečnost a spolehlivost. Jako prvotřídní produkt ABB je rozváděč primárních rozvodů ZX2 vhodný zejména pro náročné aplikace v konfiguraci s jedním a dvěma přípojnicemi v distribučních sítích elektrické energie.
S AirPlus je potenciál globálního oteplování izolačního plynu snížen na méně než 1 - snížení o více než 99,99% ve srovnání s SF6.
Nový izolační plyn AirPlus je k dispozici v osvědčené, bezpečné a spolehlivé konstrukci rozváděče. Bez zvýšení plnicího tlaku nebo přidání pevné izolace je AirPlus k dispozici ve stejných kompaktních rozměrech rozváděče jako u již zavedeného ZX2. Díky přepínání uvnitř vakuových lahví, také u AirPlus, jsou vlastnosti plynu konstantní po celou dobu životnosti spínacího zařízení, díky čemuž jsou plynové oddíly vysokého napětí bezúdržbové.
AirPlus je alternativou k SF6 a ne jako náhrada, můžete si volně zvolit preferovanou technologii: naplněné SF6 nebo AirPlus nebo jako „Ready-for-AirPlus“ - volba pro podniky, které chtějí být připraveny na přechod k ekologicky efektivní alternativa v budoucnosti. Tento ZX2 je dodáván s SF6, ale je plně kompatibilní a testován s AirPlus pro bezproblémový upgrade v budoucnosti.
ZX2 AirPlus je v současné době k dispozici na vybraných evropských trzích. Portfolio AirPlus se bude postupně rozšiřovat.
Dostupné hodnocení
- Jmenovité napětí: ...36 kV
- Jmenovitý proud: ...2000 A
- Jmenovitý zkratový vypínací proud: ...31.5 kA
- Jmenovitý zkratový proud: ...80 kA
Hlavní výhody
- Šetrné k klimatu: Alternativa pro uživatele se zeleným zaměřením
- Kompaktní: Ušetřete místo a umožněte více podavačů v omezených místnostech
- Bezpečné a spolehlivé: Nejvyšší bezpečnost personálu a dostupnost vašeho zdroje napájení
- Nízké provozní náklady: Snížené náklady na životní cyklus a optimalizované náklady na vlastnictví
- Žádné předpisy SF6: Nižší administrativní úsilí a nižší náklady
- Snadná výměna: Panely AirPlus se hodí tam, kde se hodí panely SF6
Hlavní vlastni
- Žádný SF6 uvnitř - izolační plyn AirPlus s potenciálem globálního oteplování (GWP) <1
- ZX2 AirPlus se stejnými kompaktními rozměry jako stávající ZX2 pomocí SF6
- Uzavřené plynové komory chrání před drsnými okolními podmínkami a náhodným přístupem
- Plynové přihrádky nevyžadují údržbu po dobu životnosti 30 a více let
- Stejné vnější rozměry jako stávající rozváděče ZX2