Enviline™ TDR - Usměrňovač trakčních diod

Nejspolehlivější a nákladově nejefektivnější řešení nápravy pro DC železniční dopravu.

Pro pohon vlaků, metrů a tramvají je nutné použít převaděč střídavého proudu (trakční usměrňovač) k převodu střídavého proudu na stejnosměrný proud. Enviline TDR (Traction Diode Rectifier) je nejspolehlivější a nákladově nejefektivnější řešení usměrňování pro DC železniční dopravu.

Máme více než 50 let zkušeností s návrhem, konstrukcí a uvedením do provozu trakčních diodových usměrňovačů. Na základě osvědčené robustní technologie nabízíme standardní a na míru šitá řešení pro minimalizaci nákladů a rizik. Více než tisíc našich jednotek je v úspěšném provozu v různých aplikacích po celém světě.

Produktová řada

  • Rozsah provozního napětí až 4000 V, rozsah výkonu až 8 MW

Klíčové výhody

  • Nejvyšší spolehlivost
  • Efektivní náklady
  • Lokalizovaná podpora
  • Řešení šité na míru, různé doplňkové vybavení
  • Minimalizované riziko, četné ochranné funkce
  • Dlouhá životnost

Klíčové vlastnosti

  • Osvědčená a robustní technologie
  • Minimální provozní náklady a náklady na údržbu
  • Snadná údržba
  • Vysoké přetížení
  • Vysoká úroveň shody s individuálními požadavky i mezinárodními standardy
  • Kompatibilní se všemi DC napájecími systémy

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents