Nástroj pro vyhodnocování stavu rozváděče vysokého napětí

On-line preliminary survey about your medium voltage air insulated switchgear to evaluate the need for a deeper analysis

Předběžný průzkum AIS je jednoduchým nástrojem pro posouzení potřeby podrobnějšího posouzení prováděné společností ABB. Jeho použití se důrazně doporučuje pro rostliny, kde se stále používají konvenční strategie údržby a nebylo provedeno žádné jiné posouzení.

Zkontrolujte všechny environmentální a provozní podmínky, porovnejte situaci s danými rozmezí / hodnotami stavu a vyberte jednu kontrolní tlačítko pro každou skupinu polí. Vyplňte počet let od posledního hodnocení ABB a kliknutím na tlačítko Spustit kontrolu získáte výsledek průzkumu.

Podmínky prostředí (identifikační čísla od 1 do 4) se vztahují na celé rozváděče včetně doby skladování na místě, zatímco provozní podmínky (Id od 5 do 10) se vztahují k nejdůležitějšímu nainstalovanému zařízení.


Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Id) Podmínky

Řada/Stav Možnost
1) Teplota okolí
IEC Tmin < -5°C a Tmax > 40°C

Tmin < -5°C nebo Tmax > 40°C

Tmin > -5°C a Tmax < 40°C
ANSI Tmin < -22°F (-30°C) a Tmax > 104°F (40°C)

Tmin < -22°F (-30°C) nebo Tmax> 104°F (40°C)

Tmin > -22°F (-30°C) a Tmax < 104°F (40°C)
GB Tmin < -25°C a Tmax > 40°C

Tmin < -25°C nebo Tmax > 40°C

Tmin > -25°C a Tmax < 40°C
2) Maximální relativní vlhkost v rozvodně
Až do 60%
60% až 90%
90% a víc
3) Sůl nebo chemikálie ve vzduchu
Žádné
V blízkosti moře nebo průmyslové oblasti
V přístavu nebo na pobřeží nebo v místě chemické továrny
4) Prach - větrání v rozvodně
Klimatizace
Větrání s filtry
Bez ochrany
5) Ochrana a kontrola elektrických přístrojů
Správná funce
Nesprávná operace oznámena jednou
Častá chybovost, poškození
6) Průměrná zátěž proudem

(% nominální)

Až do 90%
90% až 100%
100% a víc
7) Mechanické nebo napěťové operace jističů

(za rok)

Až 10
10 až 300
300 až 500
500 a více
8) Zatížení proudového provozu stykače

(za den)

Není ve výrobě nainstalováno
Méně než 5
5 až 10
Více než 10
9) Chybný provoz jističe nebo stykače

(za rok)

Méně než jedna
Jedna
Více než jedna
10) Operací v provozu (za rok)

Při provozu motoru vynásobte desetinásobek provozu

Méně než 5
5 až 10
Více než 10
Počet let od poslední hodnocení ABB:

Výsledky dotazníku

Proveďte tento průzkum každoročně.
Je zapotřebí důkladnější posouzení stavu majetku a posouzení rizika ze strany ABB.
Podrobnější stav majetku a posouzení rizika ze strany ABB jsou naléhavě potřebné.
Pro každou skupinu polí vyberte jedno kontrolní tlačítko.

Dále nabízíme

Select region / language