Modul ochrany před obloukovými poruchami REA 101

Zařízení na zmírnění poruch oblouku

REA 101, hlavní modul systému ochrany proti oblouku REA, pracuje jako samostatné zařízení nebo v kombinaci s jinými moduly REA 101 as rozšiřujícími moduly typu REA 103, REA 105 nebo REA 107.

Rozsah

  • Spolehlivé a rychlé zařízení pro potlačení poruch oblouku pro vzduchem izolované nízkonapěťové nebo vysokonapěťové rozváděče

Klíčové výhody

  • Umožňuje nadbytečnou, okamžitou a bezpečnou ochranu před poruchami oblouku
  • Minimalizuje poškození materiálu, zvyšuje bezpečnost obsluhy a umožňuje hladké obnovení výkonu
  • Spolehlivá a rychlá ochrana proti oblouku na základě detekce optického oblouku (AFD) s optickým světelným senzorem
  • Provoz bez obtěžování lze zajistit pomocí sekundárních kritérií: Současná detekce třífázového nadproudu nebo dvoufázového a neutrálního nadproudu s nastavitelnými prahovými hodnotami
  • Samokontrolní systém nepřetržitě monitoruje provozní napětí, snímače smyčky z optických vláken, které se používají pro detekci obloukového blesku, integritu kabeláže mezi hlavním modulem a rozšiřujícími moduly a signální propojení z optických vláken mezi hlavními moduly.

Klíčové vlastnosti

  • Podporuje jeden senzor smyčky nebo paprskového typu vlákna nebo jeden bodový senzor čočky pro detekci oblouku
  • Tři měřicí vstupy proudu s nízkým zatížením pro připojení ochranných jader CT
  • Dva vysokorychlostní IGBT výstupy pro přímé vypnutí CB za méně než 1 ms
  • Podporuje rozšíření systému s dvěma oblastmi s optickými vlákny pro rychlý přenos signálů Light, Overcurrent nebo Trip mezi hlavními moduly REA 101, a to i na velké vzdálenosti až 2 km
  • Pro každou hlavní jednotku REA 101 lze připojit až 10 rozšiřujících jednotek
  • Jeden konvenční reléový výstup pro ochranu proti selhání vypínače nebo jako alarmový výstup
  • K dispozici je transparentní, utěsnitelný přední kryt IP54

    Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

    Loading documents

    Dále nabízíme

    Systém ochrany před elektrickým obloukem REA