Pasivní indikátor napětí VisiVolt™
VisiVolt™ – Pasivní indikátor napětí je indikátor napájecího napětí připojený na přípojnici, vyvinutý pro použití ve venkovních a vnitřních systémech, 3-36 kV
VisiVolt™ lze snadno a trvale instalovat na přípojnicích a nahých nebo izolovaných kovových vodičích ve středních napěťových systémech. VisiVolt ™ indikuje přítomnost napětí zobrazením velkého, dobře viditelného znaku šipky na displeji LCD.
Kryt silikonového elastomeru VisiVolt ™ zajišťuje výkon ve venkovních podmínkách, zatímco jeho fluorescenční oranžová barva zajišťuje dobrou viditelnost mezi ostatními prvky systému.
| Nominální napětí (Un) |
kV |
3.0 – 6.0*
6.0 – 15.0
|
13.8 – 36.0
|
| Maximální napětí |
kV |
3.6 – 17.5**
|
17.5 – 40.5**
|
* - Na neizolovaných (holých) vodičích kruhového průřezu a na tyčí o šířce do 30 mm
** - V závislosti na vzdálenosti pólů (viz doporučené minimální vzdálenosti) |
Klíčové produktové vlastnosti:
-
Platí pro jakýkoli netestovaný systém vysokého napětí
-
Informace o přítomnosti napětí jsou k dispozici po celou dobu
- Ekologické řešení
-
Bezúdržbový; pasivní zařízení - není potřeba žádné napájení
-
Může být instalován na jakémkoliv nezkříženém systému středního napětí: na přípojnicích, vodičích (nestíněných, nahých nebo izolovaných jakéhokoliv typického průměru nebo průřezu)
Dodržování norem:
- Prahová hodnota indikace přítomnosti napětí pod 45% nominálního trojfázového síťového napětí je v souladu s IEC 61243-5 a IEC 61958
- Odolné napětí a odolnost proti poruchovým proudům jsou v souladu s normou IEC 60694
- Odolnost proti průniku vlhkosti je testována podle IEC 60099-4
Proč ABB?
- celosvětově známá značka
-
globální síť servisních kanceláří na podporu zákazníků
-
neustálý vývoj, aby vyhovoval měnícím se potřebám zákazníků