IEC záložní pojistky omezující proud CEF-OT

Tavné pojistky CEF-OT chrání distribuční transformátory proti zkratu; 12-24 kV, 20 a 31.5 A.

Popis přístroje

Pojistkové vložky typu CEF-OT jsou určeny pro ochranu distribučních transformátorů, jsou vhodné pro instalaci uvnitř transformátorové nádrže.



Hlavní výhody

  • Široký rozsah použití pro vnitřní i venkovní použití a pro olejové instalace.
  • Trvalá ochrana a spolehlivý provoz zaručený robustním designem a souladu s nejnovějšími normami IEC.
  • Zvýšená životnost izolovaných chráněných zařízení díky výraznému snížení potenciálních zkratových proudů.


Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 10/24 kV
  • Jmenovitý proud: 20 A, 31.5 A
  • Využití: vnitřní i venkovní,ponořené do tranformátorového oleje
  • Typ pojistky:záložní
  • Striker 130 N (střední typ)

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents