ANSI venkovní pojistka omezující proud CLXP
Jednotlivá kondenzátorová pojistka CLXP má vysokou energetickou schopnost pro použití ve venkovních kondenzátorových bankách s mnoha paralelními kondenzátorovými jednotkami.
Popis přístroje
Individuální pojistka CLXP má vysokou energetickou schopnost. Je určen pro použití ve venkovních kondenzátorových bankách s mnoha paralelními kondenzátory. 5.5-18.2 kV, 15-43 A.
Hlavní výhody
- Schopnost odpojit nesprávnou kondenzátorovou jednotku od obvodu.
- Malé rozměry podporují jak aplikaci, tak i ukládání.
- Spolehlivý provoz zaručený osvědčeným designem.
- Použitelné ve venkovních kondenzátorových bankách s mnoha paralelními kondenzátory.
Hlavní vlastnosti
- CLXP jmenovité napětí od 2.5 kV do 25 kV max AC
- Přerušení hodnocení 60 000 A asymetrických
- Parametr maximální kapacity vybíjení paralelního kondenzátoru CLXP je neomezený.
- Platí pro banky s 20 000 jouly paralelní energie nebo méně, což odpovídá 6000 KVAR.
- Pojistka CLXP musí být použita s ejektorovými pružinami.
- CLXP nelze použít v aplikacích indukčně omezených poruch.