IEC železniční stejnosměrná pojistka WBT

Tavné pojistky WBT chrání trakční rozvodny a elektrické trakční vybavení kolejových vozidel; 1,9 kV DC a 4 kV DC; 0,6-80 A DC.

Popis přístroje

Typové pojistky typu WBT jsou určeny k ochraně trakčních rozvoden a elektrických trakčních kolejových vozidel.


Hlavní výhody

  • Vysoká účinnost ochrany proti zkratovému proudu
  • Zvýšená životnost izolace zařízení vlivem významného snížení potenciálních zkratových proudů.
 

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 1.9 kV - 4 kV
  • Jmenovitý proud: 3 A - 80 A
  • Aplikace:vnitřní
  • Jednoduchý a spolehlivý design
  • Speciální připojovací systém vhodný pro železniční instalace
  • R1, P1 protipožární stupeň pro použité materiály

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme