Senzory napětí vnitřního provedení KEVA B

Elektronické přístrojové transformátory (Sensors) nabízejí měření napětí pro ochranu a monitorování systémů vysokého napětí do 24 kV.

Senzory založené na alternativních principech byly zavedeny jako nástupce konvenčních přístrojových transformátorů, aby se významně snížila velikost, zvýšila bezpečnost a poskytla větší standardizace ratingu a širší rozsah funkčnosti.
 
Senzor napětí je založen na odporovém děliči. Tento senzor je nesaturovatelný a lineární v celém měřicím rozsahu. Výstupní signál je napětí, které je úměrné primárnímu napětí.

Senzor napětí KEVA B byl navržen pro použití jako post izolátor, ale může být také použit jako samostatná jednotka.
 
Produktová řada
Dva typy senzorů vhodné pro všechny aplikace do 24 kV
Třída přesnosti 0,5 / 3P pro měření napětí
 
Aplikace
Rozváděč s primárním a sekundárním vzduchem izolovaný VN (AIS),
Výrobce originálního vybavení (OEM)

Klíčové výhody

  • Snadná a rychlá instalace
  • Malé rozměry, nízká hmotnost
  • Rychlý a snadný proces návrhu
  • Vysoká flexibilita
  • Minimalizujte náklady během provozu
  • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Klíčové vlastnosti

  • Až do 24 kV
  • Přesnost až 0.5
  • Dodává se se sekundárním kabelem a konektorem RJ45
  • Vysoká linearita
  • Velký dynamický rozsah
  • Žádná ferorezonance

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme