Proudové/napěťové senzory vnitřního provedení

 

Konvenční přístrojové transformátory používané ve vysokonapěťových sítích pro převod velmi vysokého proudu a napětí na úroveň vhodnou pro ochranu a měření. Nové digitální technologie pro měření a ochranu mění kompletně požadavky na konvenční přístrojové transformátory.

 

Hodnoty
Nejvyšší napětí (kV) 12, 17.5, 24, 36, 40.5
Nepřetržitý jmenovitý tepelný proud (A) do 3200

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language