Dvoupólový venkovní transformátor VOL-xx
Transformátory vysokého napětí venkovního napětí typu VOL-xx jsou určeny pro izolační napětí do 40,5 kV
Nové lehké transformátory napětí (VT) jsou určeny pro aplikace pro měření a pomocné napájení.
Venkovní izolované transformátory napětí VOL-xx se používají pro měření obvodů typu line-to-line a jako pomocné napájecí transformátory pro venkovní přístroje. VT se odlévají do hydrofobní cykloalifatické epoxidové pryskyřice (HCEP), což je vynikající izolační systém pro venkovní podmínky. HCEP nabízí vynikající vlastnosti oblouku, ozónu a odolnosti vůči ultrafialovému záření při zachování fyzické síly. Hydrofobní povrchové vlastnosti HCEP zajišťují vysoce spolehlivý výkon ve vlhkém nebo vlhkém prostředí.
Primární terminály transformátoru jsou připojeny přes příslušná vedení k fázovému napětí, obvykle u připojení typu „V“. Většina transformátorů je pro účely měření vybavena jediným sekundárním vinutím.
Produktová řada
- Transformátory venkovního napětí jsou určeny pro izolační napětí do:
- VOL-24 - až do 24 kV
- VOL-24L - až do 24 kV (lehčí váhy)
- VOL-24LE- až do 24 kV (s rozšířením creepage až 170 kV BIL)
- VOL-40.5 - až do 40.5 kV
Klíčové výhody
- Transformátory venkovního napětí VOL-xx jsou určeny pro měření napětí mezi linkami a jsou napájecí transformátory pro venkovní přístroje
- Snížená hmotnost při vysokých výkonech
- Zvýšená vzdálenost creepage
- Zvýšené bleskové impulsní napětí
- Odolné vůči venkovním podmínkám
- Hydrofobní materiál nabízí vynikající venkovní výkon a minimalizuje potenciál přeskoků
Klíčové vlastnosti
- Hydrofobní epoxidová pryskyřice (HCEP), schopná odolat podmínkám venkovního prostředí
- Jmenovité napětí do 40,5 kV
- Jmenovitý světelný impuls do 200 kV
- Jmenovité primární napětí do 38 kV
- S až 2 znovu připojitelnými sekundárními vinutími
- Tepelný limitující výkon až 800 VA