Venkovní senzory

Senzory DistribuSense®: zvyšují spolehlivost a účinnost sítě

V dnešní době se veřejné služby potýkají s nebývalými výzvami spojenými s dodávkou energie. Stárnoucí síťová infrastruktura spojená s rostoucí poptávkou spotřebitelů, přísnými předpisy, vyhýbáním se sankcím za špičkové náklady a integrací alternativních zdrojů energie do sítě jsou faktory, které musí společnosti zvážit, aby zlepšily dodávku energie a spolehlivost. Vyžaduje se více bodů sběru dat, což umožňuje větší inteligenci mřížky. Sběr z umístění podavačů do rozvoden zajišťuje, že síť je optimalizována pro řešení těchto problémů.

Senzory proudu a napětí jsou ideální pro poskytování inteligence podavače, která řídí rozhodování pro řadu důležitých aplikací pro modernizaci sítě. Utility využívají zvýšenou spolehlivost a účinnost snížením nákladů na energii, ochranou příjmů, vyhýbáním se nákladným regulačním sankcím a zvyšováním spokojenosti zákazníků. Maximalizace těchto výhod vyžaduje pochopení podmínek sítě v celé síti podavače.

Nabídka přístrojů:

  • VCS-110 15 kV kombinovaný senzor
  • VKS-110 15 kV proudový snímač
  • WLS-110 15 kV kombinovaný senzor
  • KLS-110 15 kV proudový senzor
  • VLS-110 (15 kV), VLS-150 (25 kV), a VLS-200 (35 kV) senzory napětí
  • LVS nízkonapěťový split-core proudový transformátorový senzor
  • RSS-1ponorný proudový senzor

Proč ABB?

  • Poskytování úspor nákladů díky inovativní technologii

  • Závazek k kvalitě produktů a spokojenosti zákazníků

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Loading documents
Select region / language