Vakuové uzavírače vysokého napětí

Jednofázové a třífázové reclosery do 38 kV, 16 kA a 1250 A pro venkovní montáž na sloup nebo montáž do rozvodny.

Reclosery jsou převážně umístěny na distribučním podavači, i když se zvyšující se trvalý a přerušující proud zvyšuje, jsou vidět v rozvodnách, kde by tradičně byl umístěn jistič. Reclosery mají v distribučním systému dvě základní funkce: spolehlivost a nadproudovou ochranu.

Záchranáři ABB mají více než 15 let ověřeného výkonu v terénu, který zahrnuje inovativní technologii a jedinečné odborné znalosti ABB, včetně zabudovaných senzorů s nejvyšší přesností a nejmenší citlivostí na životní prostředí na trhu. A s více volbami řadiče jsou ABB reclosery navrženy tak, aby neustále splňovaly a překračovaly rostoucí požadavky na distribuci energie.

Proč ABB?
  • Zvýšená spolehlivost - nejvyšší creep vzdálenost mezi póly recloser na trhu zajišťuje dlouhodobý výkon v jakémkoli prostředí
  • Nepřekonatelný výkon - materiál HCEP (Hydrofobní cykloalifatická epoxidová) pólů poskytuje nejlepší izolaci pro venkovní použití, zbavuje vody a zbytků, čímž snižuje pravděpodobnost vzplanutí i v silně znečištěných oblastech
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná údržba, protože veškerá elektronika je v nízkonapěťové jednotce, což eliminuje potřebu korečkového vozíku pro izolaci potenciálu pro servis elektroniky
  • Snadná integrace s více možnostmi řadičů, včetně PCD, RER615, RER620 a SEL-651R, pro přizpůsobení jakékoli aplikaci pro modernizaci sítě

Nabízíme

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Chcete vědět více?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language