Úsekové odpínače vysokého napětí AutoLink

Ušetřete čas, energii i peníze!

Úsekový odpínač ABB AutoLink je izolační zařízení, které automaticky izoluje poškozenou část síťové sítě při trvalé poruše. Pokud dojde k dočasné poruše, zařízení AutoLink povolí protizávěru proti proudu nebo vypínač, aby poruchu vymazala bez přerušení obvodu. Elektronický sekcionál AutoLink a bezdrátová verze Autolink, WiAutoLink, jsou navrženy tak, aby zlepšily spolehlivost a kontinuitu provozu

Klíčové výhody

  • Zvýšená spolehlivost a kontinuita služby, diskriminace mezi dočasnými a trvalými poruchami.
  • Snížení inventáře: jedna velikost vyhovuje všem aktuálním hodnocením.
  • Jednoduchá a rychlá instalace bez speciálních nástrojů.
  • Snižuje dobu údržby: konfigurovatelné a resetovatelné.
  • Snížené provozní náklady.
  • Zlepšení indexů SAIFI a SAIDI.

Klíčové vlastnosti
  • Pouze tři úrovně napětí: 15, 27 a 38 kV
  • Nominální proud a počet počitadel nastavitelných uživatelem.
  • Není vyžadován žádný externí zdroj.
  • Řada AutoLink: jednofázová, zatěžovací, mechanická třífázová a bezdrátová třífázová.
  • Nezávislé na křivce časového proudu.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Zjistěte více

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language