IEC vnitřní vakuový vypínač GSR+ pro železnice
Jednofázový vypínač s vysokým napětím s magnetickým pohonem, určený pro napájení kolejového napětí do 27,5 kV, 2500 A, 31,5 kA.
Řada GSR + II je prvním komerčně dostupným jednofázovým vakuovým vypínačem pro aplikace napájení železnic s vakuovým přerušovačem, magnetickým pohonem a elektronickým ovladačem. Toto řešení je robustní, spolehlivé a v podstatě nevyžaduje údržbu.
| Hodnoty |
 |
| Jmenovitá frekvence (Hz) |
50 |
| Jmenovité napětí (kV) |
31.5 |
| Jmenovitá výkonová frekvence vydrží napětí (kV) |
95 |
| Odolné napětí blesku (kV) |
185 |
| Jmenovitý proud (A) |
1250 / 1600 / 2000 / 2500 |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud(kA) |
25 / 31.5 |
| Jmenovitý zkratový proud (kA) |
63 / 80 |
Proč ABB?
- K dispozici v jedno- (1x25 kV, 1x15 kV) a dvoufázových (2x25 kV) konfiguracích
- K dispozici pro sítě 16,7 (25) Hz a 50 (60) Hz
- Snadné propojení, přizpůsobení a integrace do nových nebo stávajících instalací
- Snadná instalace a uvedení do provozu
- Méně pohyblivých částí