Vysokonapěťové stejnosměrné vypínače pro napájení na železnici na palubě
Vysokonapěťové vnitřní vysokonapěťové vypínače pro vysoké napětí pro 750 V / 1500 DC, 1500 A, 30 kA.
Vysokorychlostní vypínače ABB společnosti DC kombinují použití kontaktů bez kadmia, které snižují dopad na životní prostředí v souladu se směrnicemi RoHS, s konstrukcí zajišťující sníženou hmotnost, vysokou flexibilitu a spolehlivý provoz s minimální údržbou.
Proč ABB?
- Více než 100 let zkušeností v oblasti osvědčených postupů pro železnice
- Vyhrazený tým železničních profesionálů
- Osvědčené výsledky s mnoha referencemi zákazníků po celém světě
- Všechna zařízení vyráběná interně společností ABB s úplným sledováním a kontrolou celého procesu návrhu, výroby a dodávky
- Bezkonkurenční úroveň technické podpory a poprodejního servisu