Venkovní vypínače vysokého napětí

Řešení vypínačů živých a mrtvých tanků pro vysokonapěťové rozvodny a aplikace montované na sloup pro venkovní instalace.

Nabídka venkovních vypínačů ABB poskytuje zákazníkům kompletní škálu standardních návrhů ANSI a IEC s nejnovějším vývojem v oblasti spínání pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, včetně přerušení plynů nebo vakua SF6, magnetického nebo pružinového mechanismu, živé nádrže nebo mrtvé nádrže řešení běžně známá jako Dog House nebo Kiosk design umožňující optimalizaci mřížky a aplikace inteligentní mřížky.

Produktová řada

  • Norma IEC: 12 kV, 13,2 kV, 17,5 kV, 24 kV, 36 kV a 40,5 kV

Proč ABB?

  • Různé řešení pro spolehlivý a bezpečný provoz od standardů IEC
  • Mrtvý tank nebo živý tank
  • Instalace do rozvodny nebo sloupu pro venkovní použití
  • Osvědčená technologie vakuových přerušovačů ABB
  • ABB ověřené návrhy provozních mechanismů pro každou aplikaci
  • nadnárodní síť poboček

 

 

Nabízíme

Chcete vědět víc?