Kompaktstationen

Energieverteilung auf der sekundären Verteilnetzebene

Eine Kompaktstation (Compact Secondary Substation, CSS) ist ein typ- und lichtbogengeprüftes System, welches aus einem Gehäuse, einer Mittelspannungs-Schaltanlage, einem Verteiltransformator, einer Niederspannungs-Schaltanlage und weiteren Komponenten für Kommunikations- und Schutztechnik besteht. Die Station dient der Energieversorgung / Energieverteilung in der Schnittstelle zwischen Mittel- und Niederspannungsnetzen. 

Die Stationen werden in der Regel an öffentlich zugänglichen Orten installiert und müssen somit ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

  • Typgeprüft nach der neuesten IEC-Norm 62271-202
  • Hohes Maß an Sicherheit für Personal und Anlage durch Störlichtbogen-klassifizierung
  • Breites Spektrum an Nennleistungen und Kapazitäten sowie Layouts in Stahl- und innovativen GFK-Gehäusen
  • Große Menge an Komponenten aus der eigenen Hand
  • Globale Präsenz mit einer großen installierten Basis und weltweiter Service Verfügbarkeit

Unser CSS Angebot


Bei der EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen wird es elektrisch

Die ABB Trafostation UniPack-G sorgt für schnelles und flexibles Laden und versorgt darüber hinaus Verbraucher mit Energie. 
Ausgestattet mit ABB Komponenten, bestehend aus einer Mittelspannungs-schaltanlage des Typs SafePlus, dem Niederspannungssystem LVS3 und einem Trockentrafo, sorgt sie für höchste Versorgungssicherheit.

Segmentfokus

Die Kompaktstationen von ABB sind für weltweite, branchenspezifische Anwendungen geeignet. Sie werden global an Märkte geliefert, die die IEC-Normen übernehmen und berücksichtigen lokale Normen, wenn diese mit der IEC übereinstimmen oder sich mit ihr überschneiden.

Die UniPack-Familie von CSS-Lösungen verfügt über Varianten, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Segmenten geeignet sind, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - erneuerbare Energien, Industrie, Versorgungsunternehmen, Infrastruktur und andere Netzanwendungen.

Obwohl eine ABB-CSS für fast jedes Segment geeignet ist, eignen sich diese Lösungen am besten für Projekte, die von der kürzeren Vorlaufzeit durch die Verwendung eines Standarddesigns und den geringeren Versandkosten profitieren.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns