Nennspannung |
...36 kV |
Transformatorleistung |
...3500 kVA |
MV-Sekundärschaltanlage |
luft- und gasisoliert |
Gehäusematerial |
Stahlblech |
Störlichtbogenklassifiziert |
(IAC-AB)
IEC 62271-202 (bis zu 20 kA 1 s) |
Grundfläche und Layout |
flexibel |
Die UniPack-S-Produktreihe besteht aus einem robusten und leichten Stahlbaukörper. Dank der effektiven Belüftung und der verschiedenen Optionen für die IP-Klassen ist sie sowohl für kalte als auch für warme Klimazonen geeignet. Die Korrosionsklasse des Gehäuses bis zu C5 macht sie ideal für den Einsatz an Orten mit unterschiedlichen Wetterbedingungen.
Die UniPack-S-Ausführung wurde nach den höchsten Sicherheitsstandards im IEC und GB-Bereich und für Stationsanwendungen geprüft. Die Standard-Stations-Ausführung hat die Prüfung der internen Lichtbogenklassifizierung (IAC-AB) bestanden, die ein Höchstmaß an Sicherheit für die Öffentlichkeit und das Bedienpersonal gewährleistet.
Ausgestattet mit unseren markterprobten ABB Komponenten, ist UniPack-S die ideale Ergänzung für eine weite Bandbreite von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Energieerzeugung, Verteilung sowie Transport und Speicherung.