UniPack-G

Die Kompaktstation aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)


Nennspannung ...36 kV 
Transformatorleistung ...3500 kVA 
MV-Sekundärschaltanlage luft- und gasisoliert
Gehäusematerial glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Störlichtbogengeprüft (IAC-AB)
IEC 62271-202 (bis zu 20 kA 1s)
Grundfläche und Layout flexibel

Die GFK Station (UniPack-G) von ABB vereint Gewichtsvorteile von Stahlgehäusen mit den Stabilitätseigenschaften von Beton und ist dabei weder korrosions- noch rissanfällig. Durch das unternehmenseigene Doppelwanddesign werden die thermischen Eigenschaften von herkömmlichen Gehäusen sogar übertroffen. Ausgestattet mit unseren markterprobten ABB Komponenten, ist UniPack-G die ideale Ergänzung für eine weite Bandbreite von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Energieerzeugung, -verteilung sowie Transport und Speicherung.

 

UniPackG

Layouts

Bei der EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen wird es elektrisch

Die ABB Trafostation UniPack-G sorgt für schnelles und flexibles Laden und versorgt darüber hinaus Verbraucher mit Energie. 
Ausgestattet mit ABB Komponenten, bestehend aus einer Mittelspannungs-schaltanlage des Typs SafePlus, dem Niederspannungssystem LVS3 und einem Trockentrafo, sorgt sie für höchste Versorgungssicherheit.

Dokumente

Select region / language