Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen UniGear R für Bahn-Anwendungen

Einphasige luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen zur Bahnstromversorgung

ABB UniGear R Schaltanlagen bestehen aus nebeneinander angeordneten einphasig luftisolierten Schaltfeldern. Die Leistungsschalterfelder sind mit ausfahrbaren, einphasigen  Vakuum-Leistungsschaltern zur Bahnstromversorgung ausgerüstet.

UniGear R Schaltanlagen entsprechen den Normen und Spezifikationen für werksseitig montierte, metallgeschottete und typgeprüfte Hochspannungs-Schaltanlagen gemäß IEC 622271-200.

Jedes Feld ist in verschiedene aufgeteilt: (Sammelschiene, Leistungsschalter, Kabelanschlussraum, sowie Niederspannungsnische, einschließlich Verdrahtungskanäle), die gegeneinander metallgeschottet sind.

Dieses Design gewährleistet höchste Sicherheit für Personal und Schaltanlage im Falle eines inneren Störlichtbogens.

Im Hinblick auf die Störlichtbogenprüfungen, nachgewiesen durch Typprüfungen gemäß IEC 62271-200 sind die Felder folgend klassifiziert: Betriebsverfügbarkeitsklasse LSC2B und IAC-Klasseneinteilung IAC AFLR 25kA, 1s (50HZ) und AFLR 40 kA, 0,5s ( 16,7HZ). 

 
Warum ABB?

  • Einfachste Anpassung und Integration zur Erfüllung verschiedenster Kundenanforderungen 
  • Höchste Sicherheit für Personal und Anlage
  • Einfachste Installation und Hochspannungsprüfungen reduzieren die Möglichkeit von Fehlern bei der Inbetriebnahme 
  • Höchste, dauerhafte Versorgungssicherheit

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language