| Bemessungs-Spannung |
3/7,2 kV...20/36 kV |
| Bemessungs-Strom |
6,3 A...200 A |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom |
...63 A |
Die CEF/CEF-TCU Transformatorsicherungen eignen sich durch die niedrigen Wärmeverluste besonders für kompakte Schaltanlagen und Sicherungslasttrennschalter-Kombinationen. Die Konstruktion der Sicherungen basiert auf punktuellen Überlaststrecken, wodurch die Temperaturerhöhung auch beim Auslösen der Sicherung minimiert wird. Dank der Schlagstift-Funktionalität ist der Auslöser temperaturunabhängig (Temperature Control Unit - TCU). Hierdurch wird die Anwendungssicherheit für gasisolierte Felder erhöht.