NXB/NXBD gasisolierter Lasttrennschalter

Technische Daten

Bemessungs-Spannung 12...24 kV 
Bemessungs-Strom  ...630 A 
Bemessungs-Kurzzeitstrom  ...20 kA

Der SF6-Freiluft-Lasttrennschalter Typ NXB / NXBD ist sowohl für konventionelle Freileitungs- als auch für Erdkabelanwendungen geeignet. Aufgrund seines hermetisch geschlossenen Gehäuses bietet das Schaltgerät einen zuverlässigen Betrieb auch bei rauen Umgebungsbedingungen. Der Lasttrennschalter ist optional mit einseitiger Erdung erhältlich. Mittels einer mechanischen Anzeige wird die Schalterstellung visualisiert. Die Betätigung des NXB / NXBD kann durch individuell konfigurierbare mechanische Betätigungselemente erfolgen. Unter Verwendung der ABB Kontrollbox ist der Lasttrennschalter ebenfalls fernsteuerbar. Ergänzend zu den oben genannten Eigenschaften bietet der 3-Wege-Lasttrennschalter Typ NXBD einen weiteren Leitungsabzweig.

9IBA028193_400x400
9IBA025225_400x400

Dokumente

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language