GSH 16,7 Hz Vakuumleistungs-schalter für Bahnstromversorgung

Technische Daten

Produkttyp  GSH, einpolig
 Bemessungs-Spannung  17,25 kV
 Bemessungs-Strom  2500 A
 Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom  40 kA

Der Innenraumleistungsschalter Typ GSH ist ein einpoliges Schaltgerät, welches mit Vakuumtechnologie speziell für die Anforderungen in der AC Bahnstromversorgung ausgelegt ist. Der verwendete Magnetantrieb ermöglicht auch bei häufigen Schaltspielen eine hohe Zuverlässigkeit unter minimalem Wartungsaufwand. Die Steuerung erfolgt über flexibel konfigurierbare Elektronikkarten.


Loading documents

Dokumente

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns