TJP(H) einpoliger Innenraum-Spannungswandler mit Sicherungsanbau

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...36 kV (38,5 kV) 
Normen  IEC, ANSI, DIN, VDE, BS, GOST, CSN
weitere Normen auf Anfrage möglich

Die Innenraum-Spannungswandler der Baureihe TJP(H) sind ein in Epoxidharz gegossenes Messmittel. Der Wandler kann mit bis zu drei Sekundärwicklungen ausgeführt werden, verfügt über einen primärseitigen Sicherungsaufsatz und kann ebenfalls in geeichter Ausführung geliefert werden.

Dokumente

Download
Katalog
Rating TJP  TJPH
12kV  4 4 
17,5kV  5  5 
24kV  6  
24kV x.1; x.2   
36kV  7  

Download
Betriebsanleitung
Download
ABB Bibliothek

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns