TJC(H) einpoliger Innenraum-Spannungswandler

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...36 kV 
Normen  IEC, ANSI, DIN, VDE, BS, GOST, CSN
weitere Normen auf Anfrage möglich

Die Innenraum-Spannungswandler der Baureihe TJC(H) sind ein in Epoxidharz gossenes Messmittel. Der Wandler kann mit bis zu drei Sekundärwicklungen ausgeführt werden, die in geeichter Ausführung ab Werk geliefert werden können.

Dokumente

Download
Katalog
Download
Betriebsanleitung
Download
ABB Bibliothek
 Rating TJC TJCH 
12kV 4 4
17,5kV  5 5 
24kV 6   
36kV 7  

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns