KOKM Kabelumbauwandler

Technische Daten

Bemessungs-Spannung 0,72 kV, 1,2 kV 
Bemessungs-Strom  ...10.000 A

Die Kabelumbauwandler der Baureihe KOKM sind ein in Epoxidharz gegossenes Messmittel. Die Wandler werden vorzugsweise über isolierte Primärleiter verwendet und können den Netzbetrieb bei der Erdschlussüberwachung unterstützen. Mit der Auslegung des entsprechenden Winkelfehlers ist auch ein sensitive Erdschlusserfassung möglich. Die Wandler können mit verschiedenen Innendurchmessern (Fenstergröße) ausgeführt werden.

Dokumente

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns