Polteile

ABB Polteile bringen die Vakuumtechnologie effizient in Ihre Schaltanwendung

5_EP_1085x349

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...40,5 kV 
Bemessungs-Strom  ...3150 A 
Bemessungs-Kurzschlussstrom  ...50 kA 
Schaltspielzahl  ...50.000*
*je nach Anwendung 
Anwendungen  Innen- und Außenbereich

Das Einbetten der Vakuumschaltkammer in Isolierstoff formt ein robustes Polteil und schützt die Vakuumschaltkammer vor äußeren Umwelteinflüssen.

Polteile von ABB überzeugen mit höchster mechanischer Performance und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch unter den anspruchvollsten Bedingungen.

Durch ein innovatives Design wird eine schnelle und einfache Montage von vorgeprüften und bereits eingestellten Polteilen auf den Leistungsschalter ermöglicht.

Unsere thermoplastischen Polteile weisen ein geringes Gewicht auf, sind frei von Anhydriten/PFAS und liefern mit ihrem Recyclingpotential von bis zu 85% einen wichtigen Einfluss auf die Nachhaltigkeit.
 

Dokumente

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language