Technische Daten
Bemessungs-Spannung: |
7,2 kV, 12 kV |
Bemessungs-Strom: |
...400 A |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom:
ohne Sicherung
mit Sicherung |
...6 kA
...50kA |
Schaltspielzahl: |
1.000.000 (mechanische) |
Bauarten: |
Festeinbau, Einschubtechnik (7,2 kV) |
Das Vakuumschütz Convac zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit gleicher Baugröße für 7,2 kV und 12 kV aus. Die 7,2 kV Einschubvariante (Convac/P) ist für Unigear ZS1, Unisafe und Powercube-Einheiten verfügbar. Funktionale Komponenten können selbstständig nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Über die Standardbedingungen hinaus, kann das Convac für Umgebungstemperaturen von -30°C bis zu 55°C eingesetzt werden. Wie das VSC ist auch das Convac Vakuumschütz für Kondensatorbatterien sowohl als Single wie auch als Back-to-Back Anwendung geeignet.
Zusätzlich zu der IEC Norm erfüllt das Convac die Marinezertifizierung nach Germanischer Lloyd.
Die Festeinbauvariante für 7,2 kV ist nach den Normen UL347, CSA C22.2 und GOST R 52565 2006 geprüft.