ConVac Vakuumschütz für Innenraumanwendung

Technische Daten

Bemessungs-Spannung:  7,2 kV, 12 kV
Bemessungs-Strom:   ...400 A
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom: 
ohne Sicherung
mit Sicherung 
 
...6 kA
...50kA
Schaltspielzahl:  1.000.000 (mechanische)
Bauarten:  Festeinbau, Einschubtechnik (7,2 kV)

 

Das Vakuumschütz Convac zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit gleicher Baugröße für 7,2 kV und 12 kV aus. Die 7,2 kV Einschubvariante (Convac/P) ist für Unigear ZS1, Unisafe und Powercube-Einheiten verfügbar. Funktionale Komponenten können selbstständig nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Über die Standardbedingungen hinaus, kann das Convac für Umgebungstemperaturen von -30°C bis zu 55°C eingesetzt werden. Wie das VSC ist auch das Convac Vakuumschütz für Kondensatorbatterien sowohl als Single wie auch als Back-to-Back Anwendung geeignet.

Zusätzlich zu der IEC Norm erfüllt das Convac die Marinezertifizierung nach Germanischer Lloyd.

Die Festeinbauvariante für 7,2 kV ist nach den Normen UL347, CSA C22.2 und GOST R 52565 2006 geprüft.
ConVac_400x400_rand

Dokumente

Download
Katalog
Download
Betriebsanleitung

Loading documents
Select region / language